VFH2-WAO, DN 400, Vanne papillon motorisée, Actuator, Tout ou rien, PN 16
003Z2390
VFH2 -WAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z2390
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de rotation [°] | 90 ° |
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Catégorie de protection IP | IP67 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe de protection | II |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Consommation électrique [W] | 140.0 W |
| Couple de fonctionnement [Nm] | 1000 N-m |
| Description | VFH2 -WAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 400 |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50% |
| Fonctionnement manuel | Oui |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Vannes à papillon |
| Indicateur de position | Non |
| Material Description | DN400 butterfly valve on/off |
| Matériau du corps de vanne | Fonte ductile (DIN GGG40) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du disque de la vanne | Nylon coated |
| Nº de dossier SCIP | eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Pression nominale | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taux de fuite [% Kvs] | Taux de fuite A |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 95 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 220 V |
| Type de fonctionnement | Actuator |
| Type de produit | VFH2-WAO |
| Type de signal de régulation | Tout ou rien |
| Type de vanne | Vanne papillon motorisée |
| Types de raccordements | Disque |
| Valeurs kvs [m³/h] | 14042.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 98.85 Kilogram |
| Poids Net | 79.9 Kilogram |
| Volume | 237.805 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |