Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 40, Vanne papillon motorisée, Actuator, Modulante, PN 16

003Z2365

VFH2-WAM DN 40, Butterfly valve, Modulating 4-20mA, PN16

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de rotation [°]90 °
ApplicationChauffage et refroidissement
Catégorie de protection IPIP67
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Classe de protectionII
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Consommation électrique [W]10.0 W
Couple de fonctionnement [Nm]50 N-m
DescriptionVFH2-WAM DN 40, Butterfly valve, Modulating 4-20mA, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 40
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Fonctionnement manuelOui
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsVannes à papillon
Indicateur de positionOui
Material DescriptionC4C DN40 butterfly valve Mod4-20mA
Matériau du corps de vanneFonte ductile (DIN GGG40)
Caractéristique
Valeur
Matériau du disque de la vanneNylon coated
Nº de dossier SCIP3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Nom du produit dans le dossier SCIPModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Pression nominalePN 16
Product line28
Signal d’entrée de régulation Y [mA]0(4) - 20 mA
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs]Taux de fuite A
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température du fluide (°C) [Max.]95 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Tension d’alimentation [V] AC220 V
Type de fonctionnementActuator
Type de produitVFH2-WAM
Type de signal de régulationModulante
Type de vanneVanne papillon motorisée
Types de raccordementsDisque
Valeurs kvs [m³/h]72.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.26 Kilogram
Poids Net5.51 Kilogram
Volume13.699 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104521619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm