VFH2-WAM, DN 32, Vanne papillon motorisée, Actuator, Modulante, PN 16
003Z2361
VFH2-WAM DN 32, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10V, PN16
003Z2361
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de rotation [°] | 90 ° |
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Catégorie de protection IP | IP67 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe de protection | II |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Consommation électrique [W] | 10.0 W |
| Couple de fonctionnement [Nm] | 50 N-m |
| Description | VFH2-WAM DN 32, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10V, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 32 |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50% |
| Fonctionnement manuel | Oui |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Vannes à papillon |
| Indicateur de position | Oui |
| Material Description | C4C DN32 butterfly valve Mod2-10V |
| Matériau du corps de vanne | Fonte ductile (DIN GGG40) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du disque de la vanne | Nylon coated |
| Nº de dossier SCIP | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Pression nominale | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Signal d’entrée de régulation Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taux de fuite [% Kvs] | Taux de fuite A |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 95 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 220 V |
| Type de fonctionnement | Actuator |
| Type de produit | VFH2-WAM |
| Type de signal de régulation | Modulante |
| Type de vanne | Vanne papillon motorisée |
| Types de raccordements | Disque |
| Valeurs kvs [m³/h] | 63.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.85 Kilogram |
| Poids Net | 4.24 Kilogram |
| Volume | 11.895 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |