Danfoss logo
QT 65-85 DN25-32 thermostatic actuator

Solutions monotubes, QT, 65 °C - 85 °C, DN 25-32

003Z0387

QT 65 à 85°C, DN25 à 32, actionneur thermostatique pour régulation de la température de retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Compatibilité avec la taille AB-QMDN 25-32
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionQT 65 à 85°C, DN25 à 32, actionneur thermostatique pour régulation de la température de retour
DG Indicator ProfileContains Gas
Groupe de produitsSolutions monotubes
Longueur du tube capillaire [m]0.6 m
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionQT 65-85°C (DN25-32)
Plage de réglage de température [°C] [Max.]85 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]65 °C
Présence de batteriesNon
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitQT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.236 Kilogram
Poids Net0.214 Kilogram
Volume1.425 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5714279003338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm