Solutions monotubes, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0386
QT 65 à 85°C, DN10 à 20, actionneur thermostatique pour régulation de la température de retour
003Z0386
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-20 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | QT 65 à 85°C, DN10 à 20, actionneur thermostatique pour régulation de la température de retour |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Groupe de produits | Solutions monotubes |
| Longueur du tube capillaire [m] | 0.6 m |
| Material Description | QT 65-85°C (DN10-20) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | QT |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 65 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | QT |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.216 Kilogram |
| Poids Net | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.486 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |