Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Version: A, DN 20, Type d’homologation: DVGW

003Z0558

MTCV DN 20, DVGW, VersionA, vanne de circulation thermostatique multifonction

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Article compression class (EF020007)PN 10
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
DescriptionMTCV DN 20, DVGW, VersionA, vanne de circulation thermostatique multifonction
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 20
Flange compression class (EF020149)PN 10
Fonction de désinfectionNon
Groupe de produitsÉquilibrage bouclage ECS
Kvs value (EF022466)1.80
Material DescriptionMTCV DE PURE VERSION DN20
Material quality (EF001257)Other
Matériau du corps de vanneRg5
Media temperature [°C] [max]100 °C
Medium temperature (continuous) (EF023182)100-100
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nominal diameter (EF023191)DN 20
Plage de réglage de température [°C] [Max.]60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]35 °C
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]100 KPa
Pression nominalePN 10
Product line28
Réglage d’usine [°C]57 °C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Surface protection (EF000139)Other
Thermostatic (EF020105)FALSE
Type d’homologationDVGW
Type de produitMTCV
Types de raccordementsFiletage interne ISO 7/1Rp ½
Valeurs kvs [m³/h]1.80 m³/h
VersionA
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring nipples (EF022471)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.624 Kilogram
Poids Net0.614 Kilogram
Volume0.504 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421547311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm