Danfoss logo
ASV-M 003L7702

CDT, DN 50, Filetage externe

003Z7702

CDT DN 50, filetage femelle, vanne d’arrêt
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Vannes associées

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionCDT DN 50, filetage femelle, vanne d’arrêt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 50
Échelle de réglageNon
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeNon
Groupe de produitsÉquilibrage automatique
Limitation du débitOui
Material DescriptionCDT Lockshield valve DN 50
Matériau du corps de vanneLaiton
Caractéristique
Valeur
Position de montageTube d'alimentation
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]150 KPa
Pression nominalePN 16
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type de produitCDT
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]16.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.945 Kilogram
Poids Net1.945 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2.466 Liter
EAN/UPC5710104095608