Danfoss logo
ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, Filetage interne

003Z7694

CDT DN 32, filetage femelle, vanne d’arrêt
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Vannes associées

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionCDT DN 32, filetage femelle, vanne d’arrêt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 32
Échelle de réglageNon
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeNon
Groupe de produitsÉquilibrage automatique
Limitation du débitOui
Material DescriptionCDT DN 32 int. thread
Matériau du corps de vanneLaiton
Caractéristique
Valeur
Position de montageTube d'alimentation
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]150 KPa
Pression nominalePN 16
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type de produitCDT
Types de raccordementsFiletage interne
Valeurs kvs [m³/h]6.30 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.336 Kilogram
Poids Net1.336 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume8.573 Liter
EAN/UPC5710104095585