Danfoss logo
ASV-M 003L7682

ASV-M, DN 25, Filetage interne

003L7683

ASV-M DN 25, filetage femelle, vanne d’arrêt

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionASV-M DN 25, filetage femelle, vanne d’arrêt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 25
Échelle de réglageNon
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeNon
Groupe de produitsÉquilibrage automatique
Limitation du débitOui
Material DescriptionASV-M DN 25 INT. THR.
Matériau du corps de vanneLaiton
Caractéristique
Valeur
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Nº de dossier SCIP4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Nom du produit dans le dossier SCIP"ASV-I/M"
Position de montageTube d'alimentation
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]150 KPa
Pression nominalePN 16
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitASV-M
Types de raccordementsFiletage interne
Valeurs kvs [m³/h]4.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.86 Kilogram
Poids Net0.84 Kilogram
Volume5.421 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421528037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm