ASV-M, DN 20, Filetage interne
003L7682
ASV-M DN 20, filetage femelle, vanne d’arrêt
003L7682
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | ASV-M DN 20, filetage femelle, vanne d’arrêt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 20 |
| Échelle de réglage | Non |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | Non |
| Groupe de produits | Équilibrage automatique |
| Limitation du débit | Oui |
| Material Description | ASV-M DN 20 INT.THR. |
| Matériau du corps de vanne | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Nº de dossier SCIP | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | "ASV-I/M" |
| Position de montage | Tube d'alimentation |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Pression nominale | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | ASV-M |
| Types de raccordements | Filetage interne |
| Valeurs kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.49 Kilogram |
| Poids Net | 0.46 Kilogram |
| Volume | 2.946 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528020 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |