CNT, DN 15, Filetage interne
003Z7641
CNT DN 15, filetage femelle, vanne de réglage
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Vannes associées
003Z7641
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | CNT DN 15, filetage femelle, vanne de réglage |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 15 |
| Échelle de réglage | Oui |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | Non |
| Groupe de produits | Équilibrage automatique |
| Limitation du débit | Oui |
| Material Description | CNT DN 15 int. thread |
| Matériau du corps de vanne | Laiton |
| Position de montage | Tube d'alimentation |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Pression nominale | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | CNT |
| Types de raccordements | Filetage interne |
| Valeurs kvs [m³/h] | 160.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.34 Kilogram |
| Poids Net | 0.34 Kilogram |
| Volume | 1.756 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104095509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |