ASV-BD, DN 50, Filetage interne
003Z4046
ASV-BD DN 50, filetage femelle, vanne d’arrêt
003Z4046
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | ASV-BD DN 50, filetage femelle, vanne d’arrêt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 50 |
| Échelle de réglage | Oui |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | En option, au moyen d’un accessoire |
| Groupe de produits | Équilibrage automatique |
| Limitation du débit | Oui |
| Material Description | ASV-BD DN50 |
| Matériau du corps de vanne | Laiton DZR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | "ASV-BD" |
| Position de montage | Tube d'alimentation |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.] | 10 KPa |
| Pression nominale | PN 20 |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | ASV-BD |
| Types de raccordements | Filetage interne |
| Valeurs kvs [m³/h] | 40.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.566 Kilogram |
| Poids Net | 2.358 Kilogram |
| Volume | 5.262 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |