Set (V) de ASV‑PV, 5‑25 kPa et ASV‑BD, DN 40
003Z5699
Set (V) de ASV‑PV, 5‑25 kPa et ASV‑BD, DN 40
003Z5699
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Set (V) de ASV‑PV, 5‑25 kPa et ASV‑BD, DN 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 40 |
| Groupe de produits | Équilibrage automatique |
| Material Description | Set(V) ASV-PV 4G + ASV-BD DN40 5-25 kPa |
| Nº de dossier SCIP | ee3f8468-0ce5-44ce-b4d1-856adeaa8d2c |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | "SET ASV-PV ASV-BD DN 15 - 50 2" |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Ensemble ASV-PV |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.997 Kilogram |
| Poids Net | 4.432 Kilogram |
| Volume | 0.001 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614676 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |