Danfoss logo
Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M

Set (V) de ASV‑PV, 5‑25 kPa et ASV‑M, DN 40, avec isolation

003Z5690

Set (V) de ASV‑PV, 5‑25 kPa et ASV‑M, DN 40, avec isolation

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionSet (V) de ASV‑PV, 5‑25 kPa et ASV‑M, DN 40, avec isolation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 40
Groupe de produitsÉquilibrage automatique
Material DescriptionSet (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN40 w.
Nº de dossier SCIPb1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIP"SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2"
Présence de batteriesNon
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitEnsemble ASV-PV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.131 Kilogram
Poids Net4.687 Kilogram
Volume1 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424614720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm