Danfoss logo
Ensemble AB-PM-product-category

Ensemble AB-PM

L’ensemble rack AB-PM est une solution d’équilibrage automatique prémontée destinée aux appartements. Ce kit CIC s’installe devant le collecteur des appartements avec systèmes de chauffage au sol ou radiateurs bitube.

Features and benefits

  • Solution d’équilibrage automatique de collecteur
  • Limitation de la pression différentielle pour des radiateurs silencieux
  • Installation simple et plus rapide
  • Manchette pour installation d’un compteur de chaleur