Danfoss logo
AB-PM (DN 10-32)-product-category

AB-PM (DN 10-32)

L’AB-PM est une vanne combinée d’équilibrage automatique. Elle comprend trois fonctions dans un corps de vanne compact:
1.  Régulateur de pression différentielle
2.  Vanne de régulation à caractéristique linéaire
3.  Limiteur de débit

Features and benefits

  • Système de chauffage fiable assurant:
  • Coût de chauffage réduit
  • Meilleur contrôle de la température intérieure
  • Installation plus rapide et plus simple demandant moins d’espace