Ensembles de régulation GB
087N9518NF
UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB
087N9518NF
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.044 kg |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.022 kg |
| Boîtier de câblage | WC4B |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Groupe de produits | Ensembles de régulation GB |
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| Présence de batteries | Oui |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Qté batteries | 2 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Autres packs |
| Type de régulation du temps | DURÉE ILLIMITÉE |
| Type ou nom de la pile | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Type thermostat d'ambiance | TPOneM + TPOneB |
| Vanne de régulation motorisée | 2 x HP22 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.86 Kilogram |
| Poids Net | 2.85 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 7.894 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436099 |