Ensembles de régulation GB
087N9518MP
UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Control packs
087N9518MP
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.001 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.001 |
| 2 Poids de la pile secondaire kg | 0.022 |
| 2 Poids de la pile secondaire SUM kg | 0.044 |
| Boîtier de câblage | WC4B |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Description | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Groupe de produits | Ensembles de régulation GB |
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| Pile secondaire Nombre de piles | 2 |
| Pile secondaire Poids par pile | 23 g |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids par batterie | 1 g |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Qté batteries | 1 |
| Récepteurs | RX1-S |
| Tension de la pile secondaire | 1.5 V |
| Type de produit | Autres packs |
| Type de régulation du temps | DURÉE ILLIMITÉE |
| Type ou nom de la batterie secondaire | Alkaline AA |
| Type ou nom de la pile | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Type thermostat d'ambiance | TPOneM + TPOneRF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.95 Kilogram |
| Poids Net | 2.95 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 8.348 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436075 |