Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TP5000M-WB

Ensembles de régulation GB

087N6520H4

UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Control packs

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.006
1 Poids de la pile primaire kg0.003
2 Poids de la pile secondaire kg0.023
2 Poids de la pile secondaire SUM kg0.092
Boîtier de câblageWC4B
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Groupe de produitsEnsembles de régulation GB
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Pile secondaire Nombre de piles4
Pile secondaire Poids par pile23 g
Caractéristique
Valeur
Poids par batterie3 g
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Qté batteries2
Tension de la pile secondaire1.5 V
Type de produitAutres packs
Type de régulation du tempsDURÉE ILLIMITÉE
Type ou nom de la batterie secondaireAlkaline AA
Type ou nom de la pileLithium Manganese dioxide (CR2354)
Type thermostat d'ambianceTP5000
Vanne de régulation motorisée2 x HP22

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.742 Kilogram
Poids Net2.389 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume7.781 Liter
EAN/UPC5013567420025