Ensembles de régulation GB
087N652005
UNTIMED-HS3-ATC-WB
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Control packs
087N652005
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Boîtier de câblage | WC4B |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Description | UNTIMED-HS3-ATC-WB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fluide | N |
| Groupe de produits | Ensembles de régulation GB |
| Material Description | UNTIMED-HS3-ATC-WB |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Thermostat de chauffe-eau | ATC |
| Type de produit | Autres packs |
| Type de régulation du temps | DURÉE ILLIMITÉE |
| Vanne de régulation motorisée | HS3 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.754 Kilogram |
| Poids Net | 1.542 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 7.187 Liter |
| EAN/UPC | 5013567996681 |