Ensembles de régulation GB
087N650052
FP715-HP22-RMT-WB
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Control packs
087N650052
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.006 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.006 |
| Boîtier de câblage | WC4B |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Description | FP715-HP22-RMT-WB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fluide | N |
| Groupe de produits | Ensembles de régulation GB |
| Material Description | FP715-HP22-RMT-WB |
| Poids par batterie | 3 g |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Qté batteries | 1 |
| Type de produit | Autres packs |
| Type de régulation du temps | FP715 |
| Type ou nom de la pile | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Type thermostat d'ambiance | RMT230 |
| Vanne de régulation motorisée | HP22 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.755 Kilogram |
| Poids Net | 1.569 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 7.664 Liter |
| EAN/UPC | 5013567992423 |