Danfoss logo
TS710_FP720_RMT230

Ensembles de régulation GB

087N6315

FP720-HS3-ATC-RMT-WB

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.001
1 Poids de la pile primaire kg0.001
Boîtier de câblageWC4B
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFP720-HS3-ATC-RMT-WB
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Groupe de produitsEnsembles de régulation GB
Material DescriptionFP720-HS3-ATC-RMT-WB
Poids par batterie1 g
Présence de batteriesOui
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Qté batteries1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Thermostat de chauffe-eauATC
Type de produitAutres packs
Type de régulation du tempsFP720
Type ou nom de la pileCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Type thermostat d'ambianceRMT230
Vanne de régulation motoriséeHS3

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.218 Kilogram
Poids Net2.071 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume7.605 Liter
EAN/UPC5714279436051