Ensembles de régulation GB
087N6310
UNTIMED-HP22(2)-TP5001M(2)-ARV22-WB
087N6310
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Boîtier de câblage | WC4B |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5001M(2)-ARV22-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Groupe de produits | Ensembles de régulation GB |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5001M(2)-ARV22-WB |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Robinet thermostatique | ARV22 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Autres packs |
| Type de régulation du temps | DURÉE ILLIMITÉE |
| Type thermostat d'ambiance | 2 x TP5001M |
| Vanne de régulation motorisée | 1 x HP22 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.97 Kilogram |
| Poids Net | 2.97 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 7.056 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393996 |