Ensembles de régulation GB
087N6307
TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Control packs
087N6307
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.001 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.001 |
| Boîtier de câblage | WC4B |
| Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Groupe de produits | Ensembles de régulation GB |
| Material Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Poids par batterie | 1 g |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Oui |
| Product line | 03 |
| Qté batteries | 1 |
| Type de produit | Autres packs |
| Type de régulation du temps | TS710 |
| Type ou nom de la pile | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Type thermostat d'ambiance | 2 x RET1001M |
| Vanne de régulation motorisée | 2 x HP22 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.787 Kilogram |
| Poids Net | 2.7 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 8.064 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392999 |