Danfoss logo
FP720_TS710_RET12001RF+RX1S

Ensembles de régulation GB

087N6306

TS710-RET2001RF+RX1S

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.001
1 Poids de la pile primaire kg0.001
2 Poids de la pile secondaire kg0.022
2 Poids de la pile secondaire SUM kg0.044
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTS710-RET2001RF+RX1S
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Groupe de produitsEnsembles de régulation GB
Material DescriptionTS710-RET2001RF+RX1S
Pile secondaire Nombre de piles2
Pile secondaire Poids par pile23 g
Caractéristique
Valeur
Poids par batterie1 g
Présence de batteriesOui
Product line03
Qté batteries1
RécepteursRX1-S
Tension de la pile secondaire1.5 V
Type de produitAutres packs
Type de régulation du tempsTS710
Type ou nom de la batterie secondaireAlkaline AA
Type ou nom de la pileCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
Type thermostat d'ambianceRET2001RF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.966 Kilogram
Poids Net0.575 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume7.185 Liter
EAN/UPC5714279393804