Danfoss logo
HS3+ATC

Ensembles de régulation GB

087N6304

FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Control packs

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.001
1 Poids de la pile primaire kg0.001
2 Poids de la pile secondaire kg0.022
2 Poids de la pile secondaire SUM kg0.044
Boîtier de câblageWC4B
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
DescriptionFP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Groupe de produitsEnsembles de régulation GB
Material DescriptionFP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Pile secondaire Nombre de piles2
Pile secondaire Poids par pile23 g
Poids par batterie1 g
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Qté batteries1
RécepteursRX1-S
Tension de la pile secondaire1.5 V
Thermostat de chauffe-eauATC
Type de produitAutres packs
Type de régulation du tempsFP720
Type ou nom de la batterie secondaireAlkaline AA
Type ou nom de la pileCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
Type thermostat d'ambianceRET2001RF
Vanne de régulation motoriséeHS3

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.3 Kilogram
Poids Net2.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume7.941 Liter
EAN/UPC5714279392975