Ensembles de régulation GB
087N6303
FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB
087N6303
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.001 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.001 |
| Boîtier de câblage | WC4B |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Groupe de produits | Ensembles de régulation GB |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB |
| Poids par batterie | 1 g |
| Présence de batteries | Oui |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Qté batteries | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Thermostat de chauffe-eau | ATC |
| Type de produit | Autres packs |
| Type de régulation du temps | FP720 |
| Type ou nom de la pile | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Type thermostat d'ambiance | RET1001M |
| Vanne de régulation motorisée | HS3 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.254 Kilogram |
| Poids Net | 2.121 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 7.488 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393699 |