Ensembles de régulation GB
087N6301
FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
087N6301
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.001 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.001 |
| 2 Poids de la pile secondaire kg | 0.022 |
| 2 Poids de la pile secondaire SUM kg | 0.044 |
| Boîtier de câblage | WC4B |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Groupe de produits | Ensembles de régulation GB |
| Material Description | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| Pile secondaire Nombre de piles | 2 |
| Pile secondaire Poids par pile | 23 g |
| Poids par batterie | 1 g |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Oui |
| Product line | 03 |
| Qté batteries | 1 |
| Récepteurs | RX1-S |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tension de la pile secondaire | 1.5 V |
| Thermostat de chauffe-eau | ATC |
| Type de produit | Autres packs |
| Type de régulation du temps | FP720 |
| Type ou nom de la batterie secondaire | Alkaline AA |
| Type ou nom de la pile | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Type thermostat d'ambiance | RET2001RF |
| Vanne de régulation motorisée | 2 x HP22 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.048 Kilogram |
| Poids Net | 2.91 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393521 |