Danfoss logo
FP720_TS710_RET1001M

Ensembles de régulation GB

087N6300

FP720-HP22(2)-ATC-RET1001M-WB

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.001
1 Poids de la pile primaire kg0.001
Boîtier de câblageWC4B
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFP720-HP22(2)-ATC-RET1001M-WB
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Groupe de produitsEnsembles de régulation GB
Material DescriptionFP720-HP22(2)-ATC-RET1001M-WB
Poids par batterie1 g
Présence de batteriesOui
Caractéristique
Valeur
Product line03
Qté batteries1
Substances de la liste candidate REACHNo
Thermostat de chauffe-eauATC
Type de produitAutres packs
Type de régulation du tempsFP720
Type ou nom de la pileCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Type thermostat d'ambianceRET1001M
Vanne de régulation motorisée2 x HP22

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.89 Kilogram
Poids Net2.823 Kilogram
Volume7.941 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5714279392876
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens