Danfoss logo
Spare Parts for Danfoss Air Units_089F2111

Front Cover V1.60 w/stickers & gasket

089F2111

Front Cover V1.60 w/stickers & gasket
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour la ventilation à récupération de chaleur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionFront Cover V1.60 w/stickers & gasket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsVentilation Accessories and Spare Parts
Material DescriptionFront Cover V1.60 w/stickers & gasket
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line67
Type de produitSpare Parts for Danfoss Air Units
UtilisationV1.60, V1.60-R

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3 Kilogram
Poids Net3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425239090