Danfoss logo
Time strip for V1.25 & V1.60

Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)

089F2029

Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour la ventilation à récupération de chaleur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionTime strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsVentilation Accessories and Spare Parts
Material DescriptionTime strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line67
Type de produitSpare Parts for Danfoss Air Units
UtilisationV1.60, V1.60-R, V1.25, V1.25-R

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.2 Kilogram
Poids Net0.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425229862