Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Échangeur de chaleur à microplaques, XBDW22H-1, Nb de plaques: 36

004H4433

16 bar, Matériau de brasage: CoResist

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]18 mm
Connection length 2 [mm]18 mm
Connexion standardDIN ISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]72 mm
Groupe de fluide2
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]376 mm
HomologationKIWAPEDSVGWWRAS
Largeur totale [mm]119 mm
Longueur connexion côté1 [mm]18 mm
Longueur connexion côté2 [mm]18 mm
Material DescriptionXBDW22H-1-36_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-36_8CN_16_S1_2G3/4_D
Matériau de brasageCoResist
Matériau de la plaque1.4571
Modèle de plaqueH
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques36
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes1
Orifice central vertical côté1 [mm]329.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]180 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Plate material no.1.4571
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]16 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]16 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 13/4
Taille de connexion 23/4
Type de connexion 1G
Type de connexion 2G
Type de produitXBDW22H-1
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.35 Kilogram
Poids Net7.17 Kilogram
Volume7.465 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425137006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm