Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Échangeur de chaleur à microplaques, XB52M-1, Nb de plaques: 100

079G1786

25 bar, Matériau de brasage: CoResist

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]170 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]467 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]257 mm
Longueur de connexion 1, mm50 mm
Longueur de connexion 2, mm50 mm
Material DescriptionXB52M-1-100_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-100_2CN_25_S1_2G2
Matériau de brasageCoResist
Modèle de plaqueM
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques100
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]180 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitXB52M-1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut40.39 Kilogram
Poids Net34.7 Kilogram
Volume126.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162684269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm