Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Échangeur de chaleur à microplaques, XB37M-1, Nb de plaques: 110

004H4757

16 bar, Matériau de brasage: CoResist

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieI
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]72 mm
Groupe de fluide2
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]525 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]119 mm
Longueur connexion côté1 [mm]20 mm
Longueur connexion côté2 [mm]20 mm
Longueur de connexion 1, mm20 mm
Longueur de connexion 2, mm20 mm
Material DescriptionXB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20
Matériau de brasageCoResist
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueM
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques110
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes1
Orifice central vertical côté1 [mm]479.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]180 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]16 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]16 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11
Taille de connexion 21
Type de connexion 1G
Type de connexion 2G
Type de produitXB37M-1
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut19.42 Kilogram
Poids Net18.62 Kilogram
Volume15.345 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425142512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm