Échangeur de chaleur à microplaques, XB37L-1, Nb de plaques: 36
004H4672
16 bar, Matériau de brasage: Acier inoxydable
004H4672
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | I |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ISO 228/1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Entre axe horizontal [mm] | 72 mm |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Hauteur totale sans les pieds [mm] | 525 mm |
| Homologation | PED |
| Largeur totale [mm] | 119 mm |
| Longueur connexion côté1 [mm] | 20 mm |
| Longueur connexion côté2 [mm] | 20 mm |
| Longueur de connexion 1, mm | 20 mm |
| Longueur de connexion 2, mm | 20 mm |
| Material Description | XB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20 |
| Material Description (Short Te | XB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20 |
| Matériau de brasage | Acier inoxydable |
| Matériau de la plaque | 1.4404 |
| Modèle de plaque | L |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nb de plaques | 36 |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à microplaques |
| Nombre de passes | 1 |
| Orifice central vertical côté1 [mm] | 479.0 mm |
| Plage de température [°C] [Max.] | 180 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -196 °C |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de Service côté1 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Pression de Service côté2 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Product line | 31 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de connexion 1 | 1 |
| Taille de connexion 2 | 1 |
| Type de connexion 1 | G |
| Type de connexion 2 | G |
| Type de produit | XB37L-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.115 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.115 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 7.84 Kilogram |
| Poids Net | 7.642 Kilogram |
| Volume | 10.982 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |