Danfoss logo
XB25H

Échangeur de chaleur à microplaques, XB25H-1, Nb de plaques: 30

004H4329

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]45 mm
Groupe de fluide2
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]491 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]95 mm
Longueur de connexion 1, mm20 mm
Longueur de connexion 2, mm20 mm
Material DescriptionXB25H-1-30_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-30_2Cu_25_S1_2G3/4
Matériau de brasageCuivre
Modèle de plaqueH
Nb de plaques30
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]180 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 13/4
Taille de connexion 23/4
Type de connexion 1G
Type de connexion 2G
Type de produitXB25H-1
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.13 Kilogram
Poids Net3.67 Kilogram
Volume9.721 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425134180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm