Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Échangeur de chaleur à microplaques, XB12H-1, Nb de plaques: 60

079G1328

25 bar, Matériau de brasage: CoResist

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Connexion standardDIN ISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]63 mm
Groupe de fluide2
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]289 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]118 mm
Longueur connexion côté1 [mm]25 mm
Longueur connexion côté2 [mm]25 mm
Material DescriptionXB12H-1-60_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-60_2CN_25_S1_7G5/4
Matériau de brasageCoResist
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueH
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques60
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes1
Orifice central vertical côté1 [mm]234.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]180 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 15/4
Taille de connexion 25/4
Type de connexion 1G
Type de connexion 2G
Type de produitXB12H-1
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.207 Kilogram
Poids Net6.16 Kilogram
Volume3.351 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5714279043365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm