Danfoss logo
XB12-product-category

XB12

Le modèle XB 12 est un échangeur à plaques brasées en cuivre conçu et configuré pour le chauffage et le froid urbains et les autres applications classiques de génie climatique. L’échangeur de chaleur XB 12 est disponible avec cannelure de plaque H, M et L, et existe en version à une passe (avec 4 raccordements) et en version à deux passes (avec 6 raccordements). Les échangeurs de chaleur peuvent être dimensionnés via le logiciel de calcul de Danfoss« Hexact », téléchargeable à l’adresse suivante : hexact.danfoss.com.Les échangeurs de chaleur Micro Plate, une technologie révolutionnaire créée par Danfoss. Caractérisés par un modèle de plaques uniques, les MPHE permettent un transfert de chaleur plus efficace que n’importe quel type d’échangeur de chaleur.

Features and benefits

  • Réduction des coûts et économies d’énergie
  • Meilleur transfert de chaleur
  • Perte de charge réduite
  • Conception plus souple
  • Durée de vie accrue