Danfoss logo
XB06_L

Échangeur de chaleur à microplaques, XB06H-1, Nb de plaques: 50

079G1168

25 bar, Matériau de brasage: Acier inoxydable

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connexion standardDIN ISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)108 Qté
Entre axe horizontal [mm]45 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]320 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]95 mm
Longueur connexion côté1 [mm]20 mm
Longueur connexion côté2 [mm]20 mm
Material DescriptionXB06H-1-50_2StS_25_S1_2G3/4_IP108
Material Description (Short TeXB06H-1-50_2StS_25_S1_2G3/4_IP
Matériau de brasageAcier inoxydable
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueH
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques50
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes1
Orifice central vertical côté1 [mm]270.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]180 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 13/4
Taille de connexion 23/4
Type de connexion 1G
Type de connexion 2G
Type de produitXB06H-1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.5 Kilogram
Poids Net4.19 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume576 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm