Danfoss logo
XB05-Left

Échangeur de chaleur à microplaques, XB05H-1, Nb de plaques: 16

079G1649

10 bar, Matériau de brasage: Acier inoxydable

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)150 Qté
Entre axe horizontal [mm]42 mm
Groupe de fluide2
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]312 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]76 mm
Longueur de connexion 1, mm20 mm
Longueur de connexion 2, mm20 mm
Material DescriptionXB05H-1-16_2StS_10_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-16_2StS_10_S1_2G3/4_IP
Matériau de brasageAcier inoxydable
Modèle de plaqueH
Nb de plaques16
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes1
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]10 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]10 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 13/4
Taille de connexion 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Type de connexion 1G
Type de connexion 2G
Type de produitXB05H-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.502 Kilogram
Poids Net1.27 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume504.48 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm