Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Échangeur de chaleur à microplaques, XB05X-1, Nb de plaques: 50

079G1260

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieI
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connexion standardISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)150 Qté
Entre axe horizontal [mm]42 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]312 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]76 mm
Longueur connexion côté1 [mm]20 mm
Longueur connexion côté2 [mm]20 mm
Material DescriptionXB05X-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Matériau de brasageCuivre
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueX
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques50
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes1
Orifice central vertical côté1 [mm]278.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]150 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 13/4
Taille de connexion 23/4
Type de connexion 1G
Type de connexion 2G
Type de produitXB05X-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.26 Kilogram
Poids Net2.76 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2.511 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm