Échangeur de chaleur à microplaques, XB05X-1, Nb de plaques: 26
079G1234
25 bar, Matériau de brasage: Cuivre
079G1234
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | I |
| Centre-to-centre distance of connections (EF021151) | 278.0 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ISO 228/1 |
| Depth (EF000049) | 325 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Entre axe horizontal [mm] | 42 mm |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Hauteur totale sans les pieds [mm] | 312 mm |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 100 |
| Homologation | PED |
| Largeur totale [mm] | 76 mm |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Longueur connexion côté1 [mm] | 20 mm |
| Longueur connexion côté2 [mm] | 20 mm |
| Longueur de connexion 1, mm | 20 mm |
| Longueur de connexion 2, mm | 20 mm |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | XB05X-1-26_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Material Description (Short Te | XB05X-1-26_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Matériau de brasage | Cuivre |
| Matériau de la plaque | 1.4404 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 150 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Modèle de plaque | X |
| Nb de plaques | 26 |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à microplaques |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de passes | 1 |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | 3/4 inch (20) |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | 3/4 inch (20) |
| Number of plates (EF021092) | 26 |
| Orifice central vertical côté1 [mm] | 278.0 mm |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de Service côté1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Pression de Service côté2 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Taille de connexion 1 | 3/4 |
| Taille de connexion 2 | 3/4 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Type de connexion 1 | G |
| Type de connexion 2 | G |
| Type de produit | XB05X-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 278 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 278 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.037 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.026 L |
| Width (EF000008) | 76.000 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.849 Kilogram |
| Poids Net | 1.68 Kilogram |
| Volume | 2.73 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279004243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |