Échangeur de chaleur à microplaques, H30L-CW
079H9943
079H9943
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Material Description | H30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description (Short Te | H30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à microplaques |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | 31 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | H30L-CW |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.2 Kilogram |
| Poids Net | 1.9 Kilogram |
| Volume | 2.6 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849859 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |