Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Échangeur de chaleur à plaques brasées, XB30-1, Nb de plaques: 80

004B1440

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Échangeurs de chaleur à plaques brasées

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieI
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1G
Connection type 2G
Connexion standardDIN ISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide2
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]450 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]130 mm
Longueur connexion côté1 [mm]50 mm
Longueur connexion côté2 [mm]50 mm
Material DescriptionXB30-1-80_2_25_A_1G1_1G1
Caractéristique
Valeur
Material Description (Short TeXB30-1-80_2_25_A_1G1_1G1
Matériau de brasageCuivre
Matériau de la plaque1.4404
Nb de plaques80
Nom du fabricantDANFOSS LPM
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Orifice central vertical côté1 [mm]385.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]180 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitXB30-1
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15.926 Kilogram
Poids Net15.926 Kilogram
Volume25.185 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421900314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm