Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Échangeur de chaleur à plaques brasées, XB51H-1, Nb de plaques: 100

004B1111

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: XB04, XB24, XB51, XB70

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
Connexion standardEN 1092
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]170 mm
Groupe de fluide2
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]466 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]256 mm
Longueur connexion côté1 [mm]90 mm
Longueur connexion côté2 [mm]90 mm
Material DescriptionXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Material Description (Short TeXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Caractéristique
Valeur
Matériau de brasageCuivre
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueH
Nb de plaques100
Nom du fabricantDanfoss
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Orifice central vertical côté1 [mm]380.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]180 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitXB51H-1
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut61 Kilogram
Poids Net61 Kilogram
Volume86.24 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421903544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm