Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Échangeur de chaleur à plaques brasées, XB51H-1, Nb de plaques: 30

004B1103

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: XB04, XB24, XB51, XB70

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieI
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
Connexion standardDIN ISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]170 mm
Groupe de fluide2
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]466 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]256 mm
Longueur connexion côté1 [mm]50 mm
Longueur connexion côté2 [mm]50 mm
Material DescriptionXB51H-1-30_2_25_ASB_1XG2_1XG2
Material Description (Short TeXB51H-1-30_2_25_ASB_1XG2_1XG2
Caractéristique
Valeur
Matériau de brasageCuivre
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueH
Nb de plaques30
Nom du fabricantDanfoss
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Orifice central vertical côté1 [mm]380.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]180 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitXB51H-1
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut20.004 Kilogram
Poids Net20.004 Kilogram
Volume22.25 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421903469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm