Échangeur de chaleur à plaques brasées, XB04-1, Nb de plaques: 36
004B1021
16 bar, Matériau de brasage: Cuivre
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1021
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| Connection size 1 | 3/4 |
| Connection size 2 | 3/4 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| Connexion standard | DIN ISO 228/1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Entre axe horizontal [mm] | 45 mm |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Hauteur totale sans les pieds [mm] | 296 mm |
| Homologation | PED |
| Largeur totale [mm] | 93 mm |
| Longueur connexion côté1 [mm] | 20 mm |
| Longueur connexion côté2 [mm] | 20 mm |
| Material Description | XB04-1 36 G 3/4Ax20mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description (Short Te | XB04-1 36 G 3/4Ax20mm |
| Matériau de brasage | Cuivre |
| Matériau de la plaque | 1.4404 |
| Nb de plaques | 36 |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Nombre de passes | 1 |
| Orifice central vertical côté1 [mm] | 248.0 mm |
| Plage de température [°C] [Max.] | 180 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de Service côté1 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Pression de Service côté2 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Product line | 31 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | XB04-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.060 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.060 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.501 Kilogram |
| Poids Net | 3 Kilogram |
| Volume | 5.454 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560368998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |