Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TL-1, Nb de plaques: 40-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TL-1, Nb de plaques: 40

079U4392

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Connexion standardISO 7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]501 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]120 mm
Material DescriptionSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Matériau de brasageCuivre
Modèle de plaqueTL
Nb de plaques40
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11
Taille de connexion 21
Type de connexion 1R
Type de connexion 2R
Type de produitSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.261 Kilogram
Poids Net9.524 Kilogram
Volume20.736 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425158407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm