Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 10

079U4339

35 bar, Brazing material: Copper

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsHeat exchangers
Hauteur totale sans les pieds [mm]501 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]120 mm
Longueur de connexion 1, mm27 mm
Longueur de connexion 2, mm27 mm
Material DescriptionSL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5
Matériau de brasageCopper
Modèle de plaqueTLDW
Nb de plaques10
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBrazed plate heat exchanger
Nombre de passes1
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]35 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]35 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11 1/2
Taille de connexion 21 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Type de connexion 1NPT
Type de connexion 2NPT
Type de produitSL70TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.588 Kilogram
Poids Net5.307 Kilogram
Volume14.336 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425159589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm