Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TM-1, Nb de plaques: 110
079U4124
40 bar, Matériau de brasage: Cuivre
079U4124
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Material Description | SL70TM-1-110_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-110_2_40_S1_4B1,5 |
| Matériau de brasage | Cuivre |
| Nb de plaques | 110 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de Service côté1 [bar] [Max.] | 40 bar |
| Product line | 31 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de connexion 1 | 1 1/2 |
| Taille de connexion 2 | 1 1/2 |
| Type de connexion 1 | R |
| Type de connexion 2 | R |
| Type de produit | SL70TM-1 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 28.129 Kilogram |
| Poids Net | 27.4 Kilogram |
| Volume | 28.586 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |